??
Výběr CAD modelu
K1380.05
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1380 - Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem zploštělé, nerezová ocel, pojistka LONG-LOK
Kusovník
K1380.05
BESTKIPP
Objednací číslo
K1380.05
D
Závit
M5 mm
D1
Průměr
2.4 mm
POS
Délka
mm
Enter value for POS
Délka
mm
cm
inch
ft
H
Vzdálenost
2.3 mm
T
Výška
2.0 mm
T1
Výška
0.8 mm
L
Délka
18 mm
L1
7 mm
L2
cca 2 závity
N
Šířka
0.8 mm
S
Otvor klíče
1.5 mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
5 N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
17 N
DREHMOMENTEIN
Moment zašroubování cca Nm
0.12 Nm
DREHMOMENTAUS
Moment vyšroubování cca Nm
0.08 Nm
BESTMS
Objednací číslo montážní klíč
K0317.905
GEW
Hmotnost cca
0.0017 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245844227
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions